• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055/0.069【3 Stk. pro Packung】

Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055/0.069

For the insulation and protection of PCB masking, transformers, aerospace parts, electric cars, special electronic parts, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-1369-03

Teilenummer
1-1369-03
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Flame Retardant Heat Resistant Temperature
(°C)
Insulation Resistance
(mΩ)
Application Tensile Strength Amount Of Content

46.13 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage PI (Polyimide)Silicone63UL510 compatible205(3h)1X107For the insulation and protection of PCB masking, transformers, aerospace parts, electric cars, special electronic parts, etc.5kgf/cm1 Box (3 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 10
Length(m) 30 Thickness(mm) 0.055 Withstand Voltage(V) 6000
Detailed colors Brown Manufacturer Product Name Polyimide Tape KS-100055-3 Manufacturer Model Number KS-100055-3
JAN Code 4562108500456 Amount Of Content 1 Box (3 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055/0.069, die Teilenummer ist 1-1369-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-1369-03.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support