Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2-2986-02 |
2-2986-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Artikelbezeichnung des Herstellers | Hersteller Anzahl | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | Tape MT-001 16x66x65 | MT-001(16X66X65) | 1 Roll | |
29.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | Tape MT-001 25x66x65 | MT-001(25X66X65) | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Grün | Länge(m) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungsdetails | Thin | Eigenschaften | It is a tape that generates less adhesive residue and has excellent chemical resistance. | Basiswerkstoff | PET (Polyethylene Terephthalate) |
Klebstoff Mittel Material | Silicon | Zugfestigkeit | 7kg/in | Klebekraft | 7.35(750gf) |
Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers
Hersteller Anzahl
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften