• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Binding Tape

Binding Tape

Superior flame retardant properties, adhesiveness, heat resistance, weather resistance, and sealing; it can also be used outdoors. Can be used with various materials such as stainless steel, aluminum, ABS resin, etc. (excluding some plastics/rubbers).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-2892-01

Teilenummer
1-2892-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Base Material Adhesive Agent Material Flame Retardant Tensile Strength Amount Of Content

87.08 €

4 Arbeitstage With excellent flame-retardance, adhesiveness, heat resistance, weather resistance and sealing, can also be used outdoors. Can be used for a wide range of materials such as stainless steel, aluminum, ABS resin etc. (excluding some plastics and rubbers).Acrylic FoamAcrylicUL 94VO Approved Product69N/cm21 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.7 Adhesiveness 21 N/cm (90° Peeling)
Tensile Strength 69N/cm2 Manufacturer Product Name Binding Tape Y4545-07 19x10 Manufacturer Model Number Y4545-0719X10
JAN Code 4548623397290 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support