• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Vinyl Tape Width (mm) 19/38

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-1493-01
2-1493-02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Length
(m)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Dielectric breakdown strength
(kV/mm)
Tensile Strength Adhesiveness Amount Of Content

8.82 €

4 Arbeitstage 1920Vinyl Tape Super 88 19X2019X204547452394173Suitable for a wide temperature range.PVC (Polyvinyl Chloride Resin)Rubber-Based2504630N/10mm2.7N/10mm1 Roll

45.65 €

4 Arbeitstage 3813Vinyl Tape Super 88 3838-Suitable for a wide temperature range.PVC (Polyvinyl Chloride Resin)Rubber-Based2504630N/10mm2.7N/10mm1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Black Thickness(mm) 0.22
Operating Temperature Range(°C) -18~105 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support