Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drafting Tape, Adhesive Tape 20-3-12

Drafting Tape, Adhesive Tape 20-3-12

Will peel off of documents and cardboard without damaging them. High quality crepe paper tape with a low-strength adhesive.
[Features]
· Useful for temporarily holding documents, temporarily fixing tracing paper, design paper, etc.
· The low-strength adhesive means the tape can be removed without damaging the surface.
· Will peel off of documents and cardboard without damaging them.
· Can also be applied to curved shapes.
[Applications]
· Temporary fixing of tracing paper, design paper, etc.
· Temporary fixing of film in a reel.
· To reinforce masking tape, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6-4043-01

Teilenummer
6-4043-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Amount Of Content

9.28 €

5 Arbeitstage Convenient for holding material temporarily, or binding tracing papers or designing papers temporarily. Low adherence so it can be removed cleanly without damaging the adherend.1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 12
Length(m) 30 Winding Core Diameter(φ(mm)) 76 Detailed colors Brown
Dispenser suitable tape C-25 Manufacturer Product Name Drafting Tape 230-3-12 Manufacturer Model Number 230-3-12
JAN Code 4901690005848 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Drafting Tape, Adhesive Tape 20-3-12, die Teilenummer ist 6-4043-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-4043-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support