• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Double-Sided Tape, No Backing Paper

Double-Sided Tape, No Backing Paper

Small wind double-sided tape without backing paper (release paper) that is easy to use.
[Features]
· No backing paper, making it easy to use.
· Useful for putting up posters, notices, etc., on glass surfaces.
· Uses transparent materials for a clean finish without being conspicuous.
· The material won't degrade or change color over time, giving it great longevity.
[Applications]
· For adhesive work where the user doesn't want to waste time removing the backing paper.
· For hanging posters and notices, for sticking photos and articles in scrapbooks, for making product displays, for making photo displays, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6-4042-12

Teilenummer
6-4042-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Amount Of Content

34.56 €

4 Arbeitstage A transparent material is adopted for a beautiful finish that does not stand out; the product resists deterioration and discoloration to withstand long-term storage.1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 18
Length(m) 30 Winding Core Diameter(φ(mm)) 25 Detailed colors Transparency
Dispenser suitable tape C-40、H-127 Manufacturer Product Name Double-sided tape (no backing) 665-1-18 Manufacturer Model Number 665-1-18
JAN Code 4547452716944 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Double-Sided Tape, No Backing Paper, die Teilenummer ist 6-4042-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-4042-12.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support