Probenbeutel, mit Druckverschluss【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-2106-01
1-2106-02
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Material Features Footnotes Specifications Amount Of Content

37.38 €

20 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 200X265Sampling zipper bag, smallSmallNylon/PE (Polyethylene)Designed with shape-holding plastic so it stays open. Density can be confirmed by the color of the seal. You can open the bag via the seal without having to use scissors.Price per 1 bag.Electron beam sterilization performed / marking space available1 Pack (20 pcs)

50.20 €

20 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 265X370Sampling zipper bag, mediumMediumNylon/PE (Polyethylene)Designed with shape-holding plastic so it stays open. Density can be confirmed by the color of the seal. You can open the bag via the seal without having to use scissors.Price per 1 bag.Electron beam sterilization performed / marking space available1 Pack (20 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyethylene Bag with Zip Amount Of Content 1 Pack (20 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support