• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wide Magic Tape, 100 mm X 100 mm, White and Black

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-6460-01
6-6460-02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Manufacturer Product Name Model number JAN Code Footnotes Features Amount Of Content

5.80 €

4 Arbeitstage WhiteWide Velcro Tape 123492 White1234924905429104444Does not stick to polypropylene and polyethylene. Avoid adhering to soft polyvinyl chloride.Can be cut into a suitable size.1 Set (Hook, Loop: 1 of Each)

6.05 €

4 Arbeitstage BlackWide Velcro Tape 123491 Black1234914905429104048Does not stick to polypropylene and polyethylene. Avoid adhering to soft polyvinyl chloride.Can be cut into a suitable size.1 Set (Hook, Loop: 1 of Each)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zip Tie Size(mm) 100X100 Amount Of Content 1 Set (Hook, Loop: 1 of Each)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support