SK Binder【100 Stk. pro Packung】

SK Binder
100 mm cable tie.
[Features]
· Slit mechanism makes for easy workability and strong binding.
[Applications]
· Useful for bundling electrical wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8-046-01

Teilenummer
8-046-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Length X Width: Band diameter(mm) 100X2.5/φ1~21 Manufacturer Product Name SK Binder (standard type) SKB-1M
Model number SKB-1M Material PA (Nylon 66) (UL File No. E72417) Operating Temperature Range(°C) -20~+95
Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für SK Binder, die Teilenummer ist 8-046-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8-046-01.

Technischer Support