• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tie Wrap Binder【100 Stk. pro Packung】

Tie Wrap Binder

Cable tie with stainless steel teeth resistant to vibrations.
[Features]
· The "Tie Wrap" is the world's first zip tie to feature stainless steel teeth.
· Resistant to vibrations, ideal for fixing over long periods.
· Uses 66 Nylon which is highly resistant to abrasions, oils and organic solvents.
[Applications]
· Useful for bundling electrical wires in indoor environments.
· Useful for wiring work, automobiles, trains, airplanes, etc., and wiring in various other devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8-047-01
8-047-02
8-047-03
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Length X Width: Band diameter
(mm)
Manufacturer Product Name Model number Material Amount Of Content

29.85 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 92X2.4/φ1.6-16Tie Wrap Binder TY-23M x 100 PcsTY-23MPA (Nylon) (UL File No. E49405)1 Pack (100 pcs)

28.10 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 140X3.6/φ1.6-32Tie Wrap Binder TY-24M x 100 PcsTY-24MPA (Nylon) (UL File No. E49405)1 Pack (100 pcs)

49.45 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 186X4.8/φ1.6-45Tie Wrap Binder TY-25M x 100 PcsTY-25MPA (Nylon) (UL File No. E49405)1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cable tie Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support