M Cable Clamp 8-045【20 Stk. pro Packung】

M Cable Clamp 8-045
It is equipped with a closed-pore foam sponge and does not scratch the cable. Since it holds the cable strongly, there is no slippage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8-045-01

Teilenummer
8-045-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

46.48 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (20 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Size(mm) 21X30X20.6 Manufacturer Product Name M Cable Clamp CKN-10SP
Model number CKN-10SP Features It is equipped with a foam sponge and does not scratch the cable. Since it holds the cable strongly, there is no slippage. Material PA (Nylon 66)
Wire bundle diameter(mm) φ 5 to 8 Amount Of Content 1 Pack (20 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für M Cable Clamp 8-045, die Teilenummer ist 8-045-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8-045-01.

Technischer Support