Entspannungsmatte 600 x 900 x 13

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-662-01

Teilenummer
1-662-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Detailed Specifications Material Amount Of Content

266.86 €

5 Arbeitstage Features outstanding oil resistance and nonslip capability.Non-Slip ProcessedNBR (Nitrile Rubber)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Fatigue-Reducing Mat Shape Sheet Type Width×Length×Thickness(mm) 600X900X13
Heat Resistant Temperature(°C) 600 Manufacturer Product Name Fatigue-reducing mat, ergomat 20.009 Manufacturer Model Number 20.009
JAN Code 4560111740517 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Entspannungsmatte 600 x 900 x 13, die Teilenummer ist 1-662-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-662-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support