• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sharp Safe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0-8239-01

Teilenummer
0-8239-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Needle removal opening Amount Of Content

21.09 €

4 Arbeitstage The needle stand can prevent pricking fingers on a used injection needle. Once the lid and the main body are set, they are locked and are not separated.A needle stand is included1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Capacity(L) 2 Application Trash can
Dust Wagon Other Size(mm) 200X115X165 Material PP (Polypropylene)
Manufacturer Product Name Sharp Safe 2 L Manufacturer Model Number 2L Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Sharp Safe, die Teilenummer ist 0-8239-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0-8239-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support