• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Medical Pail

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7-1008-01
7-1008-02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Effective inside dimensions
(mm)
Set Outside Dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Main Body Material Lid Material Amount Of Content

42.96 €

4 Arbeitstage 20270X270X265327X315X296Medical Pail K#20K#204983049872127PP (Polypropylene)PP (Polypropylene)1 pc.

69.84 €

4 Arbeitstage 50361X247X517435X309X554Medical Pail K#50K#504983049875128PP (Polypropylene)PP (Polypropylene)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Trash can Dust Wagon Other
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support