• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Legion BS Pail M

Legion BS Pail M

Cover ring type which allows users to beautifully and easily package plastic bags.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-6740-21

Teilenummer
1-6740-21
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Amount Of Content

20.58 €

4 Arbeitstage Cover ring type which allows users to beautifully and easily package plastic bags.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Capacity(L) 10.6 Application Trash can
Dust Wagon Other Size(mm) φ238X300 Material PP (Polypropylene)
Manufacturer Product Name Legion BS Pale M6515 Brown Manufacturer Model Number 6515 Brown JAN Code 4974908651502
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Legion BS Pail M, die Teilenummer ist 1-6740-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-6740-21.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support