• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pedal Pail Capacity (L) 10.5–30【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7-5307-08
7-5307-09
8-488-01
8-488-02
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Product Type Capacity
(L)
Application Size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Main Body Material Pedal Material Amount Of Content

4.19 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Other20Other500X600X0.025Plastic bag for 20 L x 10Plastic bag (For 20 L)4972759516490--1 Bag (10 Sheets)

4.60 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Other30Other500X700X0.03Plastic bag for 30 L x 10Plastic bag (For 30 L)4562121173927--1 Pack (10 pcs)

41.66 €

4 Arbeitstage Trash can10.5Trash can262X267X342Step-on Can, 10-Type10 Type4901126892127PP (Polypropylene)PS (Polystyrene)1 pc.

49.65 €

4 Arbeitstage Trash can15.8Trash can295X292X386Step-on Can, 15-Type15 Type4901126892325PP (Polypropylene)PS (Polystyrene)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dust Wagon Other

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support