• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Slim Duster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-8558-01

Teilenummer
1-8558-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Amount Of Content

59.83 €

4 Arbeitstage The lid can be opened or closed easily just by pressing it with a finger.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Capacity(L) 25 Application Trash can
Dust Wagon Other Size(mm) 210X350X550 Material PP (Polypropylene)
Manufacturer Product Name Slim Duster ESD5S Manufacturer Model Number ESD5S JAN Code 4580167561263
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Slim Duster, die Teilenummer ist 1-8558-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-8558-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support