• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Poly-Pail, Angular

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7-5311-01
7-5311-02
7-5311-03
7-5311-11
7-5311-12
7-5311-13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Capacity
(L)
Size
(mm)
Material Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Footnotes Amount Of Content

51.23 €

4 Arbeitstage Trash can30355X270X450PP (Polypropylene)Poly-Pail, Angular PK30BPK30B4580167560389Lid is not included with the main body.1 pc.

58.70 €

4 Arbeitstage Trash can40400X290X490PE (polyethylene)Poly-Pail, Angular PK40BPK40B4580167560402Lid is not included with the main body.1 pc.

78.11 €

4 Arbeitstage Trash can60440X320X590PE (polyethylene)Poly-Pail, Angular PK60BPK60B4580167560426Lid is not included with the main body.1 pc.

12.17 €

4 Arbeitstage Other-370X290X80PP (Polypropylene)Plastic pail Square PK30FB (Lid)PK30FB (Lid)4580167560396-1 pc.

13.33 €

4 Arbeitstage Other-405X295X85PP (Polypropylene)Plastic pail Square PK40FB (Lid)PK40FB (Lid)4580167560419-1 pc.

17.55 €

4 Arbeitstage Other-450X330X90PP (Polypropylene)Plastic pail Square PK60FB (Lid)PK60FB (Lid)4580167560433-1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Trash can Dust Wagon Other Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support