• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eco Plastic Pail Round

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-8213-01
1-8213-02
1-8213-03
1-8213-04
1-8213-05
1-8213-06
1-8213-07
1-8213-08
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Specification details Amount Of Content

43.06 €

4 Arbeitstage 50φ445X510Eco Poly Pail Round, PEN45H BodyPEN45H Body4580167560563Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

23.23 €

4 Arbeitstage -φ455X 90Eco Poly Pail Round, PEFN45H LidPEFN45H Lid4580167560525Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

51.64 €

4 Arbeitstage 62φ500X540Eco Poly Pail Round, PEN60H BodyPEN60H Body4580167560570Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

25.89 €

4 Arbeitstage -φ510X100Eco Poly Pail Round, PEFN67H LidPEFN67H Lid4580167560532Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

80.66 €

4 Arbeitstage 70φ490X630Eco Poly Pail Round, PEN70H BodyPEN70H Body4580167560587Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

31.82 €

4 Arbeitstage -φ500X125Eco Poly Pail Round, PEFN7H LidPEFN7H Lid4580167560549Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

95.69 €

4 Arbeitstage 90φ535X700Eco Poly Pail Round, PEN90H BodyPEN90H Body4580167560594Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

33.96 €

4 Arbeitstage -φ550X140Eco Poly Pail Round, PEFN9H LidPEFN9H Lid4580167560556Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Trash can Dust Wagon Other
Material PP (Polypropylene) Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support