• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eco Plastic Pail Rectangular

Eco Plastic Pail Rectangular

Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-8214-01
1-8214-02
1-8214-03
1-8214-04
1-8214-05
1-8214-06
1-8214-07
1-8214-08
1-8214-09
1-8214-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Specification details Amount Of Content

45.71 €

4 Arbeitstage 35250X370X530Eco Poly Pail Square, PEK35H BodyPEK35H Body4580167560655Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

25.38 €

4 Arbeitstage -265X380X 75Eco Poly Pail Square, PEKF3H LidPEKF3H Lid4580167560600Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

50.00 €

4 Arbeitstage 45340X475X570Eco Poly Pail Square, PEK45H BodyPEK45H Body4580167560662Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

25.38 €

4 Arbeitstage -345X430X 95Eco Poly Pail Square, PEKF4H LidPEKF4H Lid4580167560617Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

56.44 €

4 Arbeitstage 60370X510X620Eco Poly Pail Square, PEK60H BodyPEK60H Body4580167560679Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

28.04 €

4 Arbeitstage -375X465X 95Eco Poly Pail Square, PEKF6H LidPEKF6H Lid4580167560624Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

81.68 €

4 Arbeitstage 70395X500X645Eco Poly Pail Square, PEK70H BodyPEK70H Body4580167560686Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

31.82 €

4 Arbeitstage -410X510X125Eco Poly Pail Square, PEKF7H LidPEKF7H Lid4580167560631Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

92.41 €

4 Arbeitstage 90430X550X710Eco Poly Pail Square, PEK90H BodyPEK90H Body4580167560693Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

33.96 €

4 Arbeitstage -450X565X140Eco Poly Pail Square, PEKF9H LidPEKF9H Lid4580167560648Eco Mark Certified Product (Recycled Resin Usage Ratio: 70%)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Trash can Dust Wagon Other
Material PP (Polypropylene) Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support