• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Poly-Pail

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8-400-01
8-400-02
8-401-01
8-401-02
8-402-01
8-402-02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Capacity
(L)
Size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Footnotes Amount Of Content

43.47 €

4 Arbeitstage Trash can22φ340X350Plastic pail NO. 22 body (With handle)P22EB4580167560204Lid is not included with the main body.1 pc.

12.91 €

4 Arbeitstage Other-φ350X80Plastic pail NO. 22 handle lidP22FTB (Lid)4580167560228-1 pc.

59.41 €

4 Arbeitstage Trash can45φ415X500Poly-Pail NO.45NP45NB4580167560297Lid is not included with the main body.1 pc.

28.45 €

4 Arbeitstage Other-φ420X100Plastic pail NO. 45 lidP45FB (Lid)4580167560280-1 pc.

93.95 €

4 Arbeitstage Trash can70φ500X545Plastic pail NO. 70 bodyP70B4580167560310Lid is not included with the main body.1 pc.

34.06 €

4 Arbeitstage Other-φ510X110Plastic pail NO. 70 lidP705FB (Lid)4580167560303-1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Trash can Dust Wagon Other Material PE (polyethylene)
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support