• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sealed Trash Can

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-7308-01

Teilenummer
2-7308-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Main Body Material Inner lid material Amount Of Content

118.50 €

4 Arbeitstage The silicone inner lid adheres to the internal bucket and prevents odor from leaking out. The inner bucket is detachable and has a bag stopper.Stainless steel (SUS430), PS (polystyrene), PP (polypropylene)Silicon Rubber1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Capacity(L) 18 Application Trash can
Dust Wagon Other Size(mm) φ330X550 Weight(kg) 3.2
Manufacturer Product Name Pedal Operated Trash Can Monsieur Manufacturer Model Number Mush Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support