• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dust Pot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8-408-01
8-408-02
8-408-04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Size
(mm)
Inner container material Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Main Body Material Inner container size
(mm)
Amount Of Content

165.78 €

5 Arbeitstage 10263X335X355Enameled metalwareDust pot ST-M10ST-M104903180391233Stainless Steel (SUS304)φ240X2851 pc.

110.41 €

5 Arbeitstage 10263X335X355PP (Polypropylene)Dust pot SC-M10SC-M104903180390885Stainless Steel (SUS304)φ240X2851 pc.

119.73 €

5 Arbeitstage 15290X267X405PP (Polypropylene)Dust pot SC-K15SC-K154903180391097Stainless Steel (SUS304)275X195X3721 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Trash can Dust Wagon Other
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support