• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Clean Step Pot

Clean Step Pot

Sanitary use is possible due to the retractable type pedal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7-5661-11
7-5661-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
External Dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features Amount Of Content

129.61 €

4 Arbeitstage 18φ250X450Clean Step Pot RB-406SRB-406SSanitary use is possible due to the retractable type pedal.1 pc.

231.13 €

4 Arbeitstage 54φ350X785Clean Step Pot RB-408SRB-408SSanitary use is possible due to the retractable type pedal.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Trash can Dust Wagon Other
Material Stainless Steel (NSSC180) Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support