• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Segregated Collection Container

Segregated Collection Container

If a caster foot is installed, cleaning under the trash can and moving is easy. Caster footings can be interconnected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0-5561-01
0-5561-02
0-5561-03
0-5561-11
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Capacity
(L)
Size
(mm)
Specifications Material Color Caster
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Inlet port (lid) opening
(mm)
Amount Of Content

75.93 €

4 Arbeitstage Trash can47.5429X312X601-Polypropylene (Recycled resin)Blue-Segregated collection container, trash can, blueGarbage Can Blue4904771262550If a caster foot is installed, cleaning under the trash can and moving is easy.230X1201 pc.

75.93 €

4 Arbeitstage Trash can47.5429X312X601-Polypropylene (Recycled resin)Gray-Segregated collection container, trash can, grayGarbage Can Gray4904771262581If a caster foot is installed, cleaning under the trash can and moving is easy.230X1201 pc.

75.93 €

4 Arbeitstage Trash can47.5429X312X601-Polypropylene (Recycled resin)Dark gray-Segregated collection container, trash can, dark grayGarbage Can Dark Gray4904771262574If a caster foot is installed, cleaning under the trash can and moving is easy.230X1201 pc.

137.91 €

4 Arbeitstage Other--Caster FootSteel (Coating Finish-φ50Segregated collection container, caster footCaster Foot4562108473538These can be interconnected.-1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Trash can Dust Wagon Other

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support