• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Single Action Bag Setter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-7849-01

Teilenummer
2-7849-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features The material of frames Fixing Screw Specification details Footnotes Recommended bag size
(mm)
Amount Of Content

45.15 €

4 Arbeitstage Becomes a simple trash can just by setting it to a workbench and hanging a trash bag. Can be closed with a trash bag attached. The opening width of the trash bag can be adjusted by changing the hanging width.Main Body Frame: Stainless Steel (SUS304)Urea Screw (M5)Main Body Frame With PVC Cap, main body with holes (ø6 mm) for wooden screwsBags are not included. Product size excludes hook part and protrusion part.250X3101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Application Trash can Dust Wagon Other
Size(mm) 260 x 85 x 230 (When Folded) Weight(kg) 0.45 Manufacturer Product Name Single Action Bag Setter OBS-EZ
Manufacturer Model Number OBS-EZ JAN Code 4562108479172 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Single Action Bag Setter, die Teilenummer ist 2-7849-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-7849-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support