• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cushion Checker

Cushion Checker

Interlocking-type anti-fatigue mat, easy to set up. A slope is used as a border around cushion checkers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7-5634-01
7-5634-02
7-5634-03
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Detailed sizes
(mm)
Product name Manufacturer Product Name JAN Code Material Flameproof authorization number Features Specifications Slope Amount Of Content

25.24 €

4 Arbeitstage 250250X250X15Main BodyCushion Checker4964079021242Soft PVC (Polyvinyl Chloride Resin)E.O.010230Interlocking-type anti-fatigue mat, easy to set up. The sloped pieces are used as a border around anti-fatigue mats.Weight for 1 m2: Approx. 8.2 kg-1 pc.

22.66 €

15 Arbeitstage 7070X250X15Slope ACushion Checker, Slope #A4964079021259Soft PVC (Polyvinyl Chloride Resin)E.O.010230Interlocking-type anti-fatigue mat, easy to set up. The sloped pieces are used as a border around anti-fatigue mats.Weight for 1 m2: Approx. 8.2 kgFemale1 pc.

22.66 €

15 Arbeitstage 7070X250X15Slope BCushion Checker, Slope #B4964079022577Soft PVC (Polyvinyl Chloride Resin)E.O.010230Interlocking-type anti-fatigue mat, easy to set up. The sloped pieces are used as a border around anti-fatigue mats.Weight for 1 m2: Approx. 8.2 kgMale1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 250 Shape Joint type
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support