• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Floor Material Checker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-9894-01

Teilenummer
1-9894-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Flameproof authorization number Features Amount Of Content

13.54 €

4 Arbeitstage Recycled Special PP (Polypropylene)E.N.060060It is easy to slide with its friction coefficient at 0.34 due to its cargo-dedicated flooring. Joint-type drainboard for easy installation.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 300 Width(mm) 300
Shape Joint type Detailed sizes(mm) 300X300X24 Weight(g) 400
Manufacturer Product Name Flooring checker, trunk checker Number Contained In Packet 1 pc. Manufacturer Model Number Trunk Checker
JAN Code 4964079027107 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Floor Material Checker, die Teilenummer ist 1-9894-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-9894-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support