Hersteller-Teilenummer: 1-1538-03
Marke: AS ONE
Preis: 18.55 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-1538-03
External Shape Width(mm) | 361 | External Shape Depth(mm) | 272 | External Height(mm) | 126 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 9 | Color | Rot | Product Type | Aufbewahrungskiste |
Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Effective inside dimensions(mm) | 308×233×115 | Color Details | Red |
Manufacturer Product Name | Clear Color Container TSK-910R | Manufacturer Model Number | TSK-910 | JAN Code | 4989999017076 |
Features | This product is translucent for easy content confirmation. Color separation can be employed in line with application. Items may be stacked. | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für See-Through Color Container, die Teilenummer ist 1-1538-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-1538-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften