• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Joint Carrier

Joint Carrier

It is possible to connect vertically and horizontally according to the size of the load (no tool required). Has a convenient carrying hole. A handle (sold separately) can be attached to JC-150.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-1803-01
1-1803-11
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Size
(mm)
Weight
(g)
Manufacturer Product Name Part Number JAN Code Features Caster Material Material of Handle Deck Material Caster
(mm)
Amount Of Content

61.08 €

4 Arbeitstage 100435×305×881100Joint Carrier JC-100JC-1004546678002411It is possible to connect vertically and horizontally according to the size of the load (no tool required). It has handle holes that make it easy to carry.PP (Polypropylene)-PP (Polypropylene)φ501 unit

42.88 €

4 Arbeitstage -430×26×655-Joint Carrier JC-150HJC-150H (handle)4546678002312It is possible to connect vertically and horizontally according to the size of the load (no tool required). It has handle holes that make it easy to carry.Steel--1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support