• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Side Ledge (Fall Prevention Parts)

Side Ledge (Fall Prevention Parts)

Parts specifically for the Super Erector designed to prevent goods from falling.
[Features]
· Simple installation method: just insert into the wire shelf.
[Applications]
· Used in preventing items from rolling and falling off of wire shelves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-359-01
3-359-02
3-359-03
3-359-04
3-360-01
3-360-02
3-360-03
3-360-04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Width
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features Amount Of Content

32.72 €

4 Arbeitstage 100550Side Ledge SLT610SLT610Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

30.53 €

6 Arbeitstage 100400Side Ledge SLT460SLT460Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

17.07 €

4 Arbeitstage 100310Side Ledge SLT310SLT310Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

31.62 €

4 Arbeitstage 100530Side Ledge SLT530SLT530Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

29.44 €

6 Arbeitstage 50550Side Ledge SLF610SLF610Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

28.34 €

6 Arbeitstage 50400Side Ledge SLF460SLF460Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

14.06 €

4 Arbeitstage 50310Side Ledge SLF310SLF310Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

29.44 €

4 Arbeitstage 50530Side Ledge SLF530SLF530Insert it on the side or the back of the shelf to prevent the falling of goods.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Optional medium capacity type Other Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support