• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metal Mat MMT

Metal Mat MMT

Part for increasing the installation area with the floor and distributing the load to the floor.
[Features]
· Simple installation by just placing it, no processing of the main body.
· Plate using 2 mm-thick SUS430 stainless steel material.
· Leaves no marks from the poles on the floor.
[Applications]
· Can be used to protect the surface of the floor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-361-01
3-361-03
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Detailed Material Features Amount Of Content

18.01 €

22 Arbeitstage OtherS Type Bracket SKA (Chrome Plated)SKA (Chrome Plated)Chrome PlatedConnect the shelves at right angles, or connect them horizontally by sharing the pillars (1 level 2 pieces are used).1 pc.

21.20 €

24 Arbeitstage Stainless SteelS Shape Metal Fittings SKA-SSKA-S(SUS430)SUS430Connect the shelves at right angles, or connect them horizontally by sharing the pillars (1 level 2 pieces are used).1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lightweight Type Option Other Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support