Hersteller-Teilenummer: 0205-225
Marke: KNIPEX
Preis: 61.47 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0205-225
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 14 | Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.5 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 400 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773010005 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort |
Features | The side cutter can cut soft wire, hard wire, and piano wire. The side cutter is long so that it can also cut thicker wire. Hardness of cutter part which was quenched completely is approx. HRC64. The material is high-grade special tool steel quenched and tempered in oil. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Kombizange, 0205, die Teilenummer ist 0205-225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0205-225.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften