Hersteller-Teilenummer: 0305-160
Marke: KNIPEX
Preis: 17.83 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0305-160
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 10 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Mass(g) | 215 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 3.1 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773010609 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort |
Features | Longer length side cutter enables thicker cable to be cut. Carefully quenched and treated cutter section has a hardness of approx. HRC60. Made from oil-quenched hardened tool steel. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange, 0305, die Teilenummer ist 0305-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0305-160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften