Hersteller-Teilenummer: 2525-160
Marke: KNIPEX
Preis: 23.87 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2525-160
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 145 |
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 2.5 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773016007 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort | Features | Semi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. The elaborately quenched cutter part is hardened to approximately HRC60. Material is oil quenched and annealed high quality special tool steel. 40° bent nose |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, 2525, die Teilenummer ist 2525-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2525-160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften