Hersteller-Teilenummer: 2821-200
Marke: KNIPEX
Preis: 22.68 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2821-200
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 190 |
Length of Opening Tip(mm) | 34 | Joint Width(mm) | 13.5 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773028246 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Grip surface has linear cut for slip prevention. Its material is high grade special tool steel processed with oil quenching and tempering. |
Sie befinden sich auf der Seite für Montierzange, die Teilenummer ist 2821-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2821-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften