Hersteller-Teilenummer: 3025-160
Marke: KNIPEX
Preis: 21.55 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3025-160
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 155 |
Length of Opening Tip(mm) | 50 | Joint Width(mm) | 16.5 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773035060 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort | Features | Semi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, 3025, die Teilenummer ist 3025-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3025-160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften