Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
APO-0104M
Width(mm) | 13.5 | Depth(mm) | 10.6 | Height(mm) | 68.5 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable diameter(mm) | 4 | Compatible length(mm) | 60 | The Number of each bag(piece) | 5 |
JAN Code | 4582497202151 | Trusco Code | 448-5581 | Mass(g) | 16.0/bag |
Features | This is a shank-fixed case with a single item included. The transparent lid allows items stored in the case to be seen without opening the lid. | Application | Sorting and managing tools and parts. | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
Lid Material | Polypropylene (PP) | Specifications | Body, Lid Set |
Sie befinden sich auf der Seite für AP Schaftfräser, Schachtel, die Teilenummer ist APO-0104M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APO-0104M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften