• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelringschlüssel (extra flache Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
440-3.2
440-4
440-5
440-5.5
440-6
440-7
440-8
440-10
440-11
440-12
440-13
440-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

34.73 €

1 6 Arbeitstage 703.24000896020119439-28174

34.73 €

1 6 Arbeitstage 7044000896020133439-28334

34.75 €

1 6 Arbeitstage 7854000896020157439-28506

34.75 €

1 6 Arbeitstage 785.54000896020164439-28686

34.75 €

1 6 Arbeitstage 7864000896020171439-28766

34.77 €

1 9 Arbeitstage 9174000896020188439-28848

34.81 €

1 6 Arbeitstage 9684000896020195439-289215

34.86 €

1 6 Arbeitstage 105104000896020065439-275221

35.96 €

1 6 Arbeitstage 116114000896020072439-276127

39.11 €

1 6 Arbeitstage 116124000896020089439-277927

32.99 €

1 6 Arbeitstage 131134000896020096439-278737

45.99 €

1 6 Arbeitstage 131144000896020102439-279536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support