Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ringmaulschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
600N-5.5
600N-6
600N-7
600N-8
600N-9
600N-10
600N-11
600N-12
600N-13
600N-14
600N-15
600N-16
600N-17
600N-18
600N-19
600N-20
600N-21
600N-22
600N-23
600N-24
600N-25
600N-26
600N-27
600N-28
600N-29
600N-30
600N-32
600N-34
600N-36
600N-41
600N-46
600N-55
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

15.87 €

5 Arbeitstage 1055.54000896023288439-351115

15.77 €

5 Arbeitstage 10564000896023295439-353815

15.69 €

5 Arbeitstage 118.574000896023301439-354621

15.60 €

5 Arbeitstage 13084000896023318439-355424

19.02 €

5 Arbeitstage 14394000896023325439-356230

19.40 €

5 Arbeitstage 154.5104000896023028439-325239

21.86 €

5 Arbeitstage 168.5114000896023035439-326147

24.36 €

5 Arbeitstage 180.5124000896023042439-327962

24.43 €

5 Arbeitstage 193134000896023059439-328773

26.17 €

5 Arbeitstage 204.5144000896023073439-329590

29.41 €

5 Arbeitstage 218154000896023080439-3309102

30.04 €

5 Arbeitstage 230.5164000896023097439-3317116

30.99 €

5 Arbeitstage 242.5174000896023103439-3325143

34.67 €

5 Arbeitstage 255184000896023110439-3333172

34.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 268.5194000896023127439-3341183

42.18 €

5 Arbeitstage 279.5204000896023134439-3350222

41.12 €

5 Arbeitstage 292214000896023141439-3368242

44.61 €

5 Arbeitstage 304.5224000896023158439-3376275

52.59 €

5 Arbeitstage 328234000896023165439-3384329

51.40 €

5 Arbeitstage 328244000896023172439-3392363

59.69 €

6 Arbeitstage 354254000896023189439-3406397

59.64 €

6 Arbeitstage 354264000896023196439-3414391

59.32 €

5 Arbeitstage 380274000896023202439-3422457

71.99 €

5 Arbeitstage 380284000896023219439-3431495

72.28 €

5 Arbeitstage 380294000896023226439-3449538

82.35 €

5 Arbeitstage 405.5304000896023233439-3457595

84.09 €

5 Arbeitstage 420324000896023240439-3465676

91.29 €

6 Arbeitstage 432344000896023257439-3473760

106.78 €

5 Arbeitstage 460364000896023264439-3481895

102.84 €

6 Arbeitstage 500414000896023271439-34901190

227.22 €

5 Arbeitstage 520464000896048564439-35031850

378.23 €

5 Arbeitstage 610554000896048588439-35203058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Einzelstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support