• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkbarer Ratschengriff (6,35 mm Vierkant-Steckverbinder)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

863G

Teilenummer
863G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

113.25 €

4 Arbeitstage 92This is a ratchet with swing mechanism (hinge joint). The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (mm) 6.35
Overall length (L dimension)(mm) 135 The Number of Teeth(sheet) 20 JAN Code 4000896038497
Trusco Code 439-4721

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkbarer Ratschengriff (6,35 mm Vierkant-Steckverbinder), die Teilenummer ist 863G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 863G.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support