Hersteller-Teilenummer: 190L-2
Marke: HAZET
Preis: 199.01 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
190L-2
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Kunstharz-Werkzeugkasten | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 470X250X215 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blau | Mass(g) | 2412 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 428 |
Effective inside depth dimension(mm) | 190 | Effective inside height dimension(mm) | 95 | JAN Code | 4000896133901 |
Order Code | 439-2736 | Features | Upgraded design of the metal storage box features an eye-catching HAZET blue. The aluminum handle and buckle are light-weight but won't buckle when supporting heavy loads. Multiple boxes can be securely stacked on top of each other using the positioning holes for storing or loading in a vehicle. Opening the outer lid reveals a 2-level tray. Comes with 2 detachable parts cases. | Specifications | With Hole for Locking |
Cylinder Lock (sold separately) | Mountable |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten mit Aufbewahrungsschale für Teile, die Teilenummer ist 190L-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 190L-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften