Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
75596
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Mass(g) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 132 | Height(mm) | 237 | Depth(mm) | 55 |
Belt Loop Width(mm) | 45–60 | JAN Code | 4969402755962 | Trusco Code | 390-1084 |
Features | Small parts case that provides functional enhancement. Made from aluminum so it won't twist. Comes with a carabiner. |
Sie befinden sich auf der Seite für Gürteltasche, die Teilenummer ist 75596.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75596.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften