Koffer, A4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-4

Teilenummer
A-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.98 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 330X260X85
Color Klar Mass(g) 530 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 320
Effective inside depth dimension(mm) 234 Effective inside height dimension(mm) 60 JAN Code 4963189302463
Order Code 402-8686 Features No partition plate (free type). Clear type for easy view of contents. Attache case that fits A4 size paper perfectly. Main Body Material Polypropylene (PP)
Lid material Polypropylene (PP) Material of Handle Polypropylene (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Koffer, A4, die Teilenummer ist A-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-4.

Technischer Support