Mini-Cutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R70015
R70401
R70402
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Cutting Performance mm Cutting Capacity inch Maximum Thickness
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Standard replacement blade

32.18 €

4 Arbeitstage 3~281/8~11/81.55804991756110142284-6284270This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.R70017

22.20 €

4 Arbeitstage 3 to 161/8~5/81454991756167443276-1432115This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.R70017

22.71 €

4 Arbeitstage 6 to 221/4~7/81.2544991756167450276-1441125This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.R70017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support