• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Trennscheibe „SG-ELASTISCH“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EH100SGE941560
EH100SGI941577
EHT105SGA941546
EHT105SGE941522
EHT105SGI941539
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Details Type Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Tool Used

3.45 €

3 Arbeitstage General steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum46S1002.4For iron153004007220941560449-666344General purpose SG-ELASTIC series capable of a wide variety of applications. High quality, long life cutting wheel. Sharp cutting property ensures light and comfortable operation.For cutting metals, cylindrical rods, rectangular lumber, sheet metal, pipes, etc.Disc Grinder

3.56 €

3 Arbeitstage General steel / Stainless Steel46R1002.4For stainless steel153004007220941577449-667147General purpose SG-ELASTIC series capable of a wide variety of applications. High quality, long life cutting wheel. Sharp cutting property ensures light and comfortable operation.For cutting stainless steel or standard steel.Disc Grinder

2.42 €

3 Arbeitstage Aluminum60N1051For Aluminum145004007220941546449-668026General purpose SG-ELASTIC series capable of a wide variety of applications. High quality, long life cutting wheel. Sharp cutting property ensures light and comfortable operation.For cutting through aluminum.Disc Grinder

2.33 €

3 Arbeitstage General steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum60S1051For iron145004007220941522449-669826General purpose SG-ELASTIC series capable of a wide variety of applications. High quality, long life cutting wheel. Sharp cutting property ensures light and comfortable operation.For cutting metals, cylindrical rods, rectangular lumber, sheet metal, pipes, etc.Disc Grinder

2.40 €

3 Arbeitstage General steel / Stainless Steel60R1051For stainless steel145004007220941539449-670122General purpose SG-ELASTIC series capable of a wide variety of applications. High quality, long life cutting wheel. Sharp cutting property ensures light and comfortable operation.For cutting stainless steel or standard steel.Disc Grinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Abrasive material A Internal Diameter(mm) 15
Number Contained In A Packet(sheet) 25

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support