• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Trennscheibe „SG-PLUS“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EHT105SGP941515

Teilenummer
EHT105SGP941515
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Tool Used

6.48 €

3 Arbeitstage 22The high performance SG-PLUS series boasts high quality and a long life. Maximally smooth high power tool. X-SLIM type 0.8 mm thickness and S-hardness ideal for thin sheet metal. Capable of high speed cutting without leaving burrs and comfortable work.For cutting stainless steel or standard steel.Disc Grinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Work material General steel / Stainless Steel Abrasive material A
Particle Size(#) 60 Hardness S Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 0.8 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Number Contained In A Packet(sheet) 25 JAN Code 4007220941515 Trusco Code 449-6710

Sie befinden sich auf der Seite für Trennscheibe „SG-PLUS“, die Teilenummer ist EHT105SGP941515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EHT105SGP941515.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support