• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Non-Woven Fabric Automobile Curing Cover

Non-Woven Fabric Automobile Curing Cover

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Feature]
- A non-woven fabric with excellent body.
- With a waterproof capability by processing the film.
- A perfect fit using binding string and tassels.
[Application]
- A protective vehicle cover for when the exterior walls of buildings are being repainted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCS

Teilenummer
CCS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Detailed applications Material Amount Of Content

35.91 €

7 Arbeitstage 1000Non-woven fabric gentle to the body. It has a waterproof function due to film processing. Binding string and straps provide perfect fit.Curing cover for cars when repainting architectural exteriors.Non-Woven Fabric, Laminated1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 2700 Product Type Protective sheet for painting Color Gray
Material (sheet, film) Polyethylene Material (tape) Cloth tape Application Cap
Applicable Car Model Light, Compact Cars Length(m) 5.00 Thickness(mm) 0.5
Type S size Trusco Code 387-3650 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Non-Woven Fabric Automobile Curing Cover, die Teilenummer ist CCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support