• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Double-Edged Saw Kakuri (for General Building)

Double-Edged Saw Kakuri (for General Building)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 41300
  • 41338, 41339

[Features]
- It is ready to be used as it is.
- Comes with a convenient storage case that covers the blade.
[Application]
- From DIY, to cutting unnecessary large products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41300
41338
41339
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade length (detailed)
(mm)
Overall Length (Details)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

18.37 €

4 Arbeitstage 200~229500~5992105504969402413008365-1576195Because it is serrated, it can be used as is. Includes a convenient storage case that covers the cutting edge for storage.For anything from DIY to cutting unwanted large products.1 pc.

26.87 €

4 Arbeitstage 230~259600~2406104969402413381365-1622250Because it is serrated, it can be used as is. Includes a convenient storage case that covers the cutting edge for storage.For anything from DIY to cutting unwanted large products.1 pc.

35.54 €

4 Arbeitstage 260~289600~2706704969402413398365-1631330Because it is serrated, it can be used as is. Includes a convenient storage case that covers the cutting edge for storage.For anything from DIY to cutting unwanted large products.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Double-edged saw Product Specifications Standard Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle Rattan Blade pitch(mm) - Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support