• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Double-Edged Saw Edako (for General Building)

Replaceable Blade Type Double-Edged Saw Edako (for General Building)

[Features]
- Cutlery carbon steel is used and the blade is quenched using impulse method (impact quenching), so that the sharpness will last for a long period of time.
- It is jump processed, so it is possible to prevent bending grinding.
- Comes with a convenient storage case that covers the blade.
[Application]
- From DIY, to cutting unnecessary large products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41150

Teilenummer
41150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Amount Of Content

26.94 €

4 Arbeitstage 260Uses tool carbon steel. Blade tip is impulse quenched (shock quenched) for a long life of the edge. Clearance angle has been given to prevent warping of saw blade.For anything from DIY to cutting unwanted large products.Carbon steel for cutting tools1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Double-edged saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle Rattan Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 500~599
Blade pitch(mm) - Blade length (detailed)(mm) 240 Overall Length (Details)(mm) 580
JAN Code 4969402411509 Trusco Code 365-1550 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Double-Edged Saw Edako (for General Building), die Teilenummer ist 41150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41150.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support